FW-12-04-G-D-370-150 - 1.27mm/.050in Board Stacker, 24 Pin, 2 Row, Through Hole, .090in Tail, 10µin Gold/Flash, .370in Height, .150in Post
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.614 | $4.166 | $3.786 | $3.438 | $3.035 | $2.587 | $2.016 | $1.646 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-12-04-G-D-210-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-365-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-401-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-305-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-500-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-195-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-250-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-04-G-D-335-150 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり38個) |