FW-12-05-L-D-445-065 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.043 | $4.559 | $4.236 | $4.034 | $3.109 | $2.800 | $2.183 | $1.566 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-12-05-L-D-412-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-410-065 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-385-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-500-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-435-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-610-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-425-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-583-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-375-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| FW-12-05-L-D-540-065 | 0 | チューブ | 1 | 38 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |