FW-13-02-G-D-250-075 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.613 | $5.074 | $4.715 | $4.490 | $3.459 | $3.117 | $2.430 | $1.743 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-13-02-G-D-569-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-650-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-290-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-590-075 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-235-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-580-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-540-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| FW-13-02-G-D-550-075 | 0 | チューブ | 1 | 35 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |