FW-15-04-L-D-180-150 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6500 |
| 価格 | $5.270 | $4.765 | $4.428 | $4.217 | $3.249 | $2.927 | $2.281 | $1.637 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-15-04-G-D-180-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | めっき加工 | いいえ |
| FW-15-04-L-D-405-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-500-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-142-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-290-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-410-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-293-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-330-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| FW-15-04-L-D-462-150 | 0 | チューブ | 1 | 30 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |