FW-20-03-G-D-293-075 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.635 | $7.057 | $6.671 | $6.430 | $4.955 | $4.462 | $3.479 | $2.495 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-20-03-G-D-175-075 | 0 | チューブ | 1 | 20 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-138-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-305-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-215-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-279-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-225-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-205-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-100-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-140-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-163-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-03-G-D-240-075 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |