FW-20-04-G-D-372-090 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.307 | $6.606 | $6.138 | $5.846 | $4.505 | $4.057 | $3.163 | $2.268 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-20-04-G-D-317-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-400-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-620-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-559-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-500-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-570-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-270-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-490-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-236-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-197-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-351-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-315-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-240-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-242-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| FW-20-04-G-D-135-090 | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |