FW-25-02-L-D-500-150 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.360 | $5.872 | $5.427 | $4.993 | $4.399 | $3.752 | $2.926 | $2.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-25-02-L-D-250-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-565-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-163-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-560-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-187-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-400-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-440-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-150-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-420-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-320-150 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |