FW-25-02-L-D-650-075 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.144 | $6.602 | $6.241 | $6.016 | $4.635 | $4.175 | $3.255 | $2.334 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-25-02-F-D-650-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| FW-25-02-G-D-650-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| FW-25-02-L-D-600-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-275-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-215-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-300-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-500-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-510-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-475-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-220-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-647-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-630-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-575-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-390-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-625-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-02-L-D-070-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |