FW-25-03-L-D-085-075 フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
テープおよびリールパッケージのオプションあり
表面実装テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.996 | $6.466 | $5.968 | $5.491 | $4.844 | $4.134 | $3.222 | $2.618 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-25-03-L-D-085-075-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FW-25-03-G-D-085-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| FW-25-03-F-D-085-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| FW-25-03-L-D-110-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-03-L-D-233-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-03-L-D-285-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-03-L-D-250-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-03-L-D-304-075 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり18個) |