FW-25-04-G-D-100-100 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $7.512 | $6.943 | $6.415 | $5.899 | $5.203 | $4.439 | $3.460 | $2.813 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-25-04-G-D-230-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-350-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-518-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-200-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-448-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-400-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-330-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-450-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-070-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |