FW-25-04-G-D-468-100 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
| 価格 | $8.440 | $7.801 | $7.374 | $7.108 | $5.477 | $4.932 | $3.845 | $2.757 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-25-04-G-D-230-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-350-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-518-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-200-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-448-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-400-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-330-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-450-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| FW-25-04-G-D-070-100 | 0 | チューブ | 1 | 18 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |