FW-50-02-G-D-610-075 - フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ
FW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、スルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
エンド シュラウドのオプションあり
フレキシブルなスタック高さ
ガイドポスト オプションあり
スルーホール テール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.781 | $14.941 | $14.056 | $13.082 | $11.301 | $9.554 | $7.235 | $5.566 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-50-02-G-D-380-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-350-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-643-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-450-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-300-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-500-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-400-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-580-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| FW-50-02-G-D-520-075 | 0 | チューブ | 1 | 9 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり9個) |