GPPC-RA-SM - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、ライトアングル

特徴

  • ライトアングル、超低背型 - 本体高さ3.94 mm (.155インチ)

  • 腹部と腹部、表面実装PCB接続で密度を最大化

  • 高密度、省スペースの設計

  • 素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス

  • 単列

  • ピッチ:3.56 mm (.140")

  • カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]

  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター

  • ケーブル・トゥ・ボードアプリケーション(GC47 & GC86シリーズ適合)

  • ボード・ツー・ボード・アプリケーション:コプラナーまたは垂直

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、ライトアングル
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装
GPPC-CMM

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装
GPPC-ST-SL

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装

Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、エッジ実装
GPPC-EM

Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、エッジ実装

嵌合コネクター

製品画像 GC47-
GC47

連動型SMPM .047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

製品画像 GC86-
GC86

連動型SMPM .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
PRFIA

50 Ω 直列アダプター