HDWM-20-59-S-D-581-SM - .050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.533 | $10.658 | $10.076 | $9.712 | $7.486 | $6.744 | $5.260 | $3.776 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-20-59-S-D-430-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HDWM-20-59-S-D-515-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HDWM-20-59-S-D-450-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HDWM-20-59-S-D-388-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HDWM-20-59-S-D-395-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| HDWM-20-59-S-D-400-SM | 0 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |