HDWM-20-60-S-D-200 .050" X .100" Flex Stack、高温マイクロ ボードスタッカー
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップのオプションあり
ターミネーション:スルーホール、表面実装
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.136 | $9.368 | $8.857 | $8.536 | $6.580 | $5.927 | $4.623 | $3.319 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDWM-20-60-S-D-545 | 73 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HDWM-20-60-S-D-547 | 73 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HDWM-20-60-S-D-334 | 73 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| HDWM-20-60-S-D-515 | 73 | チューブ | 1 | 22 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |