HMTMS-115-25-SM-D-125 .050" x .100"高温可変ポスト高さマイクロターミナル ストリップ
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
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
| 明日発送:121点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.834 | $5.274 | $4.900 | $4.667 | $3.597 | $3.241 | $2.528 | $1.814 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTMS-115-25-S-D-125 | 121 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | はい |
| HMTMS-115-25-L-D-125 | 121 | チューブ | 1 | 31 | めっき加工 | はい |
| HMTMS-115-25-SM-D-140 | 121 | チューブ | 1 | 31 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり31個) |