HMTSW-102-09-G-S-000 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 明日発送:432点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.336 | $0.280 | $0.235 | $0.202 | $0.179 | $0.157 | $0.123 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-102-09-G-S-388 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-250 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-527 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-295 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-002 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-315 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-505 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-102-09-G-S-137 | 432 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |