HMTSW-103-07-G-S-177 .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 89682 |
| 価格 | $0.440 | $0.361 | $0.307 | $0.258 | $0.234 | $0.204 | $0.162 | $0.128 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-103-07-G-S-222 | 441 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-200 | 441 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-215 | 441 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-217 | 441 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-090 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-240 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-230 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-231 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-07-G-S-271 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |