HMTSW-103-24-G-S-235 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| 明日発送:407点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 90100 |
| 価格 | $0.470 | $0.392 | $0.325 | $0.280 | $0.256 | $0.237 | $0.194 | $0.148 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-103-24-G-S-310 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-290 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-285 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-270 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-230 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-223 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-G-S-240 | 407 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-103-24-T-S-235 | 387 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |