HMTSW-104-23-T-S-237 .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.307 | $0.252 | $0.214 | $0.180 | $0.163 | $0.142 | $0.114 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-104-23-G-S-237 | 385 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-104-23-L-S-237 | 362 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-104-23-T-S-225 | 362 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-104-23-T-S-255 | 362 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-104-23-T-S-150 | 362 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-104-23-T-S-135 | 362 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |