HMTSW-105-09-L-D-540 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.318 | $1.079 | $0.916 | $0.771 | $0.699 | $0.608 | $0.485 | $0.382 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-105-09-G-D-540 | 357 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-105-09-T-D-540 | 333 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-105-09-L-D-400 | 333 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-105-09-L-D-280 | 333 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-105-09-L-D-510 | 333 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-105-09-L-D-500 | 333 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |