HMTSW-106-08-T-S-315 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 87065 |
| 価格 | $0.450 | $0.369 | $0.313 | $0.264 | $0.238 | $0.208 | $0.167 | $0.131 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-106-08-G-S-315 | 346 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-106-08-L-S-315 | 318 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-106-08-TM-S-315 | 318 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-195 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-295 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-340 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-000 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-280 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-106-08-T-S-318 | 318 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |