HMTSW-107-08-F-D-198 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 23464 |
| 価格 | $1.895 | $1.471 | $1.188 | $1.011 | $0.798 | $0.727 | $0.586 | $0.444 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-107-08-F-D-340 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HMTSW-107-08-F-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HMTSW-107-08-F-D-305 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HMTSW-107-08-F-D-265 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HMTSW-107-08-F-D-266 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HMTSW-107-08-F-D-335 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |