HMTSW-107-09-T-D-480 - .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.176 | $0.963 | $0.818 | $0.688 | $0.623 | $0.544 | $0.434 | $0.342 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-107-09-G-D-480 | 318 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-107-09-S-D-480 | 291 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-107-09-T-D-600 | 291 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-107-09-T-D-420 | 291 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |