HMTSW-110-24-T-S-230-005 - .100in/2.54mm Through Hole Modified High Temp Header, 10 Pin, 1 Row, Tin, .230in Post, .480in OAL, Pin 5 Omitted
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適