HMTSW-113-08-G-D-200 .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 10095 |
| 価格 | $2.605 | $2.484 | $2.428 | $2.284 | $2.068 | $1.804 | $1.437 | $1.132 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-113-08-G-D-235 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-113-08-G-D-318 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-113-08-G-D-255 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-113-08-G-D-215 | 214 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |