HMTSW-130-10-S-D-394-RA - .100in/2.54mm Through Hole Modified High Temp Header, 60 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .394in Post, Right Angle, 10 Lead
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適