HMTSW-150-07-G-D-240 .100"高温可変ポスト高さターミナルストリップ
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| 明日発送:170点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.646 | $8.176 | $7.560 | $6.854 | $6.453 | $5.734 | $4.657 | $3.733 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMTSW-150-07-G-D-250 | 170 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-150-07-G-D-230 | 170 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HMTSW-150-07-L-D-240 | 126 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-150-07-T-D-240 | 126 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-150-07-S-D-240 | 126 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-150-07-LM-D-240 | 126 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HMTSW-150-07-G-D-007 | 115 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |