HSEC8-120-01-L-PV-2-2-WT 0.80mm Generate®ハイスピード電源・シグナルコンボエッジカードコネクター
HSEC8-PVはハイスピードシグナルと電源コンタクトを組み合わせた0.80 mmピッチのエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴としたこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(.062")のカードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
電源バンクは2個または4個を選択可
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.009 | $10.175 | $9.618 | $9.271 | $7.320 | $6.069 | $4.939 | $4.066 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-120-01-S-PV-2-2-WT | 0 | トレー | 1 | 84 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり84個) |