HSEC8-DP - 0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター

HSEC8-DPは、ディファレンシャルペアを備えたバーティカル実装の0.80 mmピッチエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴とする本製品シリーズは、高い嵌合サイクルと56Gbps PAM4のパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。HSEC8-DPは、1.60mm(.062インチ)サイズのカードで使用できます。

特徴

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 最大56ディファレンシァル ペア

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 定格電流:最大2.7A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

  • 溶接タブのオプションあり

0.80mm Generate®ハイスピードディファレンシャルペア・バーティカルエッジカードコネクター
評価&開発キット
HSEC8-DP SI評価キット

REF-210637-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

Samtec0.80mmピッチEdge Rate®ディファレンシャルペア高速エッジカードコネクタは、一般的なエッジカードアプリケーションにおいて56Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。HSEC8-DP SI評価キットは、HSEC8-DPコネクタのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。HSEC8-DP SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、HSEC8-DPコネクタでのスタンドアローンの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

HSEC8-DVシリーズ サムネイル画像
HSEC8-DV

0.80mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル

HSEC8-EMシリーズ サムネイル画像
HSEC8-EM

0.80mmエッジ実装Generate®ハイスピードエッジカードコネクター

HSEC8-RAシリーズ サムネイル画像
HSEC8-RA

0.80 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル

HSEC8-PVシリーズ サムネイル画像
HSEC8-PV

0.80mm Generate®ハイスピード電源・シグナルコンボエッジカードコネクター