HSEC8-130-01-S-PV-4 0.80mm Generate®ハイスピード電源・シグナルコンボエッジカードコネクター
HSEC8-PVはハイスピードシグナルと電源コンタクトを組み合わせた0.80 mmピッチのエッジカードコネクターです。SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムを特徴としたこのシリーズは、高嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されています。1.60mm(.062")のカードと使用可能で、ワイヤー・ツー・ボード アプリケーション向けのECDPケーブルシステムとの互換性もあります。
特徴
28 Gbps NRZのパフォーマンス
堅牢なEdge Rate®コンタクト
電源バンクは2個または4個を選択可
カードスロット:.062" (1.60 mm)
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。