HTMS-103-02-L-S スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
HTMSはスルーホールPCB実装ヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。バーティカルまたはライトアングルの方向と複数のリードスタイルでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
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
| 明日発送:286点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 80484 |
| 価格 | $0.555 | $0.431 | $0.348 | $0.297 | $0.234 | $0.214 | $0.173 | $0.133 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTMS-103-02-SM-S | 295 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-103-02-S-S | 286 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-103-02-T-S | 286 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-103-02-TM-S | 286 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-103-02-G-S | 286 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |