HTMS-104-01-SM-S-RA スルーホール マイクロヘッダー、0.050" x 0.100"ピッチ
HTMSはスルーホールPCB実装ヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。バーティカルまたはライトアングルの方向と複数のリードスタイルでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:1列または2列ボディ(最大100 極)、極性/ピン抜き対応可
コンタクトシステム:.018"(0.46 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
終端:スルーホール
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
| HTMS-104-01-G-S-RA | 260 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-104-01-L-S-RA | 260 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-104-01-T-S-RA | 260 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTMS-104-01-S-S-RA | 260 | レイヤー | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |