HTSW-103-07-LTL-S-LL 高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
代表的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたHTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性と高温材料により目立たないヘッダーストリップを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| HTSW-103-07-S-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-LM-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-L-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-F-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-G-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-TM-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-103-07-SM-S-LL | 935 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |