HTSW-105-08-E-D 高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
代表的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたHTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性と高温材料により目立たないヘッダーストリップを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:非常に高温でのボード実装に最適
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSW-105-08-T-D | 4739 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-TM-D | 4739 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-G-D | 4739 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-S-D | 2094 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| HTSW-105-08-SM-D | 908 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-L-D | 908 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
