HTSW-105-08-T-D-RA - .100in/2.54mm Through Hole High Temp Header, 10 Pin, 2 Row, Tin, .230in Post, .090in Tail, Right Angle
代表的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたHTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性と高温材料により目立たないヘッダーストリップを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| 明日発送:243点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 |
| 価格 | $0.700 | $0.577 | $0.484 | $0.402 | $0.330 | $0.278 | $0.227 | $0.185 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSW-105-08-G-D-RA | 255 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-SM-D-RA | 243 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-S-D-RA | 243 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-LM-D-RA | 243 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-TM-D-RA | 243 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-08-L-D-RA | 243 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |