HTSW-105-18-LTL-D 高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
代表的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたHTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性と高温材料により目立たないヘッダーストリップを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:非常に高温でのボード実装に最適
終端:スルーホール
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
| HTSW-105-18-G-D | 1057 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-18-L-D | 872 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-18-LM-D | 872 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-18-T-D | 872 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-105-18-S-D | 872 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |