HTSW-116-14-H-S 高温PCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
代表的な0.100"ピッチ アプリケーション向けにさまざまなスルーホール ヘッダーストリップを取り揃えたHTSWシリーズは、業界トップの設計の柔軟性と高温材料により目立たないヘッダーストリップを新たなレベルへと引き上げます。多数のリードスタイル、めっきオプション、ピン構成からお選びください。
特徴
アプリケーション:業界で最も幅広い標準ピン数、ターミナル長さ、オプションを提供
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:非常に高温でのボード実装に最適
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.480 | $3.024 | $2.628 | $2.280 | $2.009 | $1.743 | $1.503 | $1.175 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSW-116-14-TM-S | 1424 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-116-14-G-S | 375 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-116-14-S-S | 300 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-116-14-T-S | 300 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-116-14-LM-S | 300 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| HTSW-116-14-L-S | 300 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |