HW-01-11-L-D-235-055 - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション