HW-02-08-T-S-210-110 - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.276 | $0.223 | $0.182 | $0.140 | $0.117 | $0.098 | $0.076 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-02-08-T-S-310-110 | 1579 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-08-T-S-300-110 | 1579 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-08-T-S-281-110 | 1579 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-08-T-S-250-110 | 1579 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-08-L-S-210-110 | 1338 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |