HW-02-20-G-D-710-SM 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.467 | $1.138 | $0.919 | $0.783 | $0.598 | $0.535 | $0.411 | $0.288 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-02-20-G-D-251-SM | 345 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-750-SM | 343 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-393-SM | 343 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-250-SM | 343 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-375-SM | 343 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-787-SM | 330 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-02-20-G-D-827-SM | 330 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |