HW-03-08-F-D-331-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.060 | $0.823 | $0.665 | $0.566 | $0.432 | $0.387 | $0.297 | $0.208 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-03-08-F-D-255-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-365-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-300-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-355-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-350-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-345-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-280-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-335-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-03-08-F-D-250-SM | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |