HW-03-09-T-D-330-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:309点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.901 | $0.700 | $0.565 | $0.481 | $0.367 | $0.329 | $0.253 | $0.177 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-03-09-T-D-250-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-390-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-393-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-255-SM | 309 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-400-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-375-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-370-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-401-SM | 309 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-500-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-09-T-D-397-SM | 309 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |