HW-03-11-T-S-293-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 81223 |
| 価格 | $0.649 | $0.504 | $0.407 | $0.346 | $0.264 | $0.237 | $0.182 | $0.128 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-03-11-T-S-710-SM | 830 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-11-T-S-741-SM | 830 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-11-T-S-250-SM | 830 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-03-11-T-S-740-SM | 830 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |