HW-04-08-F-D-252-SM 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.342 | $1.082 | $0.884 | $0.676 | $0.572 | $0.478 | $0.374 | $0.281 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-08-F-D-251-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-323-SM | 0 | チューブ | 1 | 57 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-290-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-320-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-250-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-335-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-365-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| HW-04-08-F-D-330-SM | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |