HW-04-09-G-D-409-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.089 | $1.703 | $1.447 | $1.286 | $0.981 | $0.879 | $0.675 | $0.472 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-09-G-D-355-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-G-D-250-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-G-D-385-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-G-D-550-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-G-D-300-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-G-D-395-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |