HW-04-09-T-D-415-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.201 | $0.932 | $0.753 | $0.641 | $0.488 | $0.438 | $0.337 | $0.236 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-09-T-D-339-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-395-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-456-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-580-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-390-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-393-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-400-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-250-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-397-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-09-T-D-375-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |