HW-04-10-G-D-600-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
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
| 明日発送:274点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.117 | $1.792 | $1.546 | $1.232 | $1.072 | $0.914 | $0.726 | $0.567 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-10-G-D-300-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-251-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-250-SM | 277 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-495-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-465-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-472-SM | 274 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-630-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-500-SM | 274 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-10-G-D-393-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |