HW-04-11-L-D-650-SM - 表面実装用高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-SMシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向け表面実装PCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
ターミネーション:表面実装
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.720 | $1.462 | $1.253 | $1.003 | $0.842 | $0.700 | $0.550 | $0.421 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-04-11-L-D-314-SM | 277 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-395-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-400-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-590-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-500-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-618-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-394-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-250-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-660-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| HW-04-11-L-D-694-SM | 274 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |