HW-05-08-T-D-256-SM - 高温フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
HW-THシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、高温向けスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:高温でのボード実装が必要となるエレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.340 | $1.040 | $0.840 | $0.715 | $0.545 | $0.488 | $0.376 | $0.263 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-08-T-D-250-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-320-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-310-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-300-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-315-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-285-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| HW-05-08-T-D-326-SM | 190 | チューブ | 1 | 43 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |